IN DE KIJKER
DES COURS DE CRX EN FRANCAIS!
Nous proposons des cours de CRX en français pendant la semaine 22 (du 27 mai au 31 mai).
Cours OpérateurCours IntégrateurWE OFFER COURSES IN ENGLISH!
The Robot HandlingTool – BASIC course will be held in WEEK 17 (22/04/2024 – 25/04/2024)
More infoWIST JE DAT... ?
✔️ je een SCARA-robot kan bewegen en programmeren zonder gebruik van een Teach Pendant?
✔️ je hiervoor helemaal geen extra software nodig hebt? Alles kan namelijk via de webserver!
✔️de programmatie ook gewoon via een teksteditor kan?
✔️ je voor een back-up ook geen Teach Pendant nodig hebt?
✔️ er verschillende manieren zijn om AUTO/T1/T2 te selecteren via instellingen in het DCS-selectiemenu?
Benieuwd naar meer? We leren het je graag in 1 van onze SCARA-opleidingen!
ONTDEK FANUC ACADEMY
Verbeter uw vaardigheden dankzij onze FANUC Academy en haal het maximale uit uw FANUC producten!
OPLEIDING IN KLEINE GROEPEN GEGEVEN DOOR GECERTIFICEERDE FANUC TRAINERS
Altijd beschikbaar en gericht op uw behoeften om gepersonaliseerd, snel en effectief leren te bevorderen.
EEN RUIM AANBOD AAN OPLEIDINGEN VOOR ELK NIVEAU
Van basis opleidingen voor beginners tot opleidingen voor gevorderden. Ook opleidingen op maat om tegemoet te komen aan de specifieke toepassingen en vereisten van de cursist.
OPLEIDINGEN GEGEVEN DOOR TECHNISCHE ENGINEERS
Onze trainers helpen u om het risico op programmeerfouten of onjuiste handelingen aanzienlijk te verminderen.
ONZE OPLEIDINGEN
VOORDELEN
De FANUC Academy opleidingen zullen u toelaten om het maximum uit uzelf en uw FANUC producten te halen.
FANUC Academy is
0m²
opleidingsruimte
0+
aangeboden opleidingen per jaar
0
ingerichte opleidingslokalen
INNOVATIES EN OPLEIDINGEN
INDUSTRIELE ROBOTS & COBOTS – CNC-STURINGEN – ROBOMACHINES